Felfogócsap lehúzható szerszámacél 03106-122
- Edzett
- Köszörült
Sales unit
14,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating pin
Version 1
extractable
Version 2
with head
Form
D
Main
material
tool steel
D=diameter
12
B
3,5
D1
8
D3
M5
L1
13
L2
12
L4
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55-60).
További információk
A felfogócsapok egy lehúzószerszám segítségével egyszerűen kivehetők.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.