text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
lehúzható
Kivitel 2
fejjel
Alak
B
Alaptest anyaga
szerszámacél
D=átmérő
25
D1
18
D3
M5
L1
25
L2
17
L4
5
UNSPSC Code
31162800
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55-60).
További információk
A felfogócsapok egy lehúzószerszám segítségével egyszerűen kivehetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought