text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
lehúzható
Alak
C
Alaptest anyaga
szerszámacél
D=átmérő
12
B
3,5
D3
M5
L
34
L1
20
UNSPSC Code
31162800
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 56 +2).
További információk
A felfogócsapok egy lehúzószerszám segítségével egyszerűen kivehetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak