text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating pin
Version 1
extractable
Form
A
Main material
tool steel
D=diameter
8
D3
M3
L
25
L4
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 56 +2).
További információk
A felfogócsapok egy lehúzószerszám segítségével egyszerűen kivehetők.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought