Felfogócsap Belső menet, kétoldali szerszámacél 03108-14022
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- A golyós rátét minimalizálja a szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Edzett és köszörült acél
- Köszörült és kolsterizált nemesacél
Mennyiségi egység
22,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
Belső menet, kétoldali
Alak
D3
Alaktípus
stepped with flattened ball-end
Alaptest
anyaga
szerszámacél
C=átmérő
14
A
14
B
10
D
10
E
14
F
3,5
G
M4
H
8
J
R 3,5
K
3,76
Menet magfurat
Átmenő furat
Méret
3
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Szerszámacél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, edzett és köszörült.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
További információk
A golyós rátétes felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mivel az illesztésnek megfelelően alakíthatók. A szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz vagy a feltolás során nem a csap tengelyére ható erők idéznek elő, a golyós rátét minimalizálja (lásd 1. ábra).
Rajzi hivatkozás
D1) Belső menet, egyoldali, zsákfurattal
D2) Belső menet, kétoldali, zsákfurattal
D3) Belső menet, kétoldali, átmenő furattal
D2) Belső menet, kétoldali, zsákfurattal
D3) Belső menet, kétoldali, átmenő furattal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.