text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating pin
Version 1
Internal thread both sides
Form
D3
Form definition
stepped with flattened ball-end
Main material
tool steel
C= diameter
12
A
12
B
8
D
8
E
12
F
3
G
M4
H
8
J
R 3
K
2,5
Kind of fastening
precision diameter
Size
3
Thread core hole
Through hole
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
Description

Anyag

Szerszámacél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, edzett és köszörült.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
További információk
A golyós rátétes felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mivel az illesztésnek megfelelően alakíthatók. A szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz vagy a feltolás során nem a csap tengelyére ható erők idéznek elő, a golyós rátét minimalizálja (lásd 1. ábra).
Rajzi hivatkozás
D1) Belső menet, egyoldali, zsákfurattal
D2) Belső menet, kétoldali, zsákfurattal
D3) Belső menet, kétoldali, átmenő furattal
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak