text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenteres ütköző
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
25
H=Magasság
16
A
8
A1
3,5
D1
9
D2
15
D3
4
H1
9
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak