text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenteres ütköző
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
16
H=Magasság
10
A
5
A1
1,5
D1
5,5
D2
10
D3
2
H1
6
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought