Csavaros ütköző állítható edzett acél 03085-16
- Nemesített és barnított
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
Mennyiségi egység
33,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros ütköző
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Hossz
80
B=Magasság
112
F=Csavar
M16
C
96
D
80
E
24
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.