text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Screw stop
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Length
60
B=Height
84
F=Screw
M12
C
72
D
60
E
19
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought