text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M8
L=menethossz
65
K
5
Rögzítési mód
külső menet
SR1
20
SW
13
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
Acél.
10.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ütközőcsavar barnított.
Anya horganyzott.
További információk
M3 méretű ütközőcsavar csak 8.8 szilárdsági osztályban áll rendelkezésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak