Ütközőcsavar acél 03087-20325
- Csupasz rögzítőfelület
- Ellenanyával
Mennyiségi egység
4,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M3
L=menethossz
25
K
2
Rögzítési mód
külső menet
SR1
10
SW
5,5
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
Acél.
10.9 szilárdsági osztály.
10.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ütközőcsavar barnított.
Anya horganyzott.
Anya horganyzott.
További információk
M3 méretű ütközőcsavar csak 8.8 szilárdsági osztályban áll rendelkezésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.