text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütköző orsó
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M8
SW=kulcsnyílás
10
A
65
D1
6
L
14
L1
1,5
N
6
R
3,75
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
barnított. Gömbfelület, edzett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak