Cső-összekötő kétlábú poliamid fekete 29350-02-14848
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Nagyobb stabilitás a keresztcsatlakozóknak köszönhetően
Mennyiségi egység
31,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
kétlábú
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaktípus
120°
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
D=átmérő
48,3
G=Menet
M16
H=Magasság
185
L=Hossz
104
D1
48,3
D2
400
D3
430
F
max. kN
9,6
H1
85
H2
45
L1
70
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
Termoplaszt.
Csavarok és anyák nemesacél 1.4301.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása két csavarral történik. A csőösszekötő alkalmas az M16-os menettel rendelkező állítólábakhoz.
A keresztcsatlakozókkal rendelkező kétlábú csőösszekötők a szállítórendszer további stabilizálására használhatók.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: kétlábú csőösszekötő 180°-os szöggel.
B alak: kétlábú csőösszekötő 120°-os szöggel.
A keresztcsatlakozókkal rendelkező kétlábú csőösszekötők a szállítórendszer további stabilizálására használhatók.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: kétlábú csőösszekötő 180°-os szöggel.
B alak: kétlábú csőösszekötő 120°-os szöggel.
Egyedi igényre
Csavarok és anyák horganyzott acélból.
További anyagok és színek.
További anyagok és színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.