- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Nagyobb stabilitás a keresztcsatlakozóknak köszönhetően
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Csavarok és anyák nemesacél 1.4301.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása két csavarral történik. A csőösszekötő alkalmas az M16-os menettel rendelkező állítólábakhoz.
A keresztcsatlakozókkal rendelkező kétlábú csőösszekötők a szállítórendszer további stabilizálására használhatók.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: kétlábú csőösszekötő 180°-os szöggel.
B alak: kétlábú csőösszekötő 120°-os szöggel.
A keresztcsatlakozókkal rendelkező kétlábú csőösszekötők a szállítórendszer további stabilizálására használhatók.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: kétlábú csőösszekötő 180°-os szöggel.
B alak: kétlábú csőösszekötő 120°-os szöggel.
Egyedi igényre
Csavarok és anyák horganyzott acélból.
További anyagok és színek.
További anyagok és színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.