Cső-összekötő kétlábú poliamid fekete 29350-01-60
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Alkalmas szűk térben
Mennyiségi egység
28,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
kétlábú
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
D=átmérő
60,3
G=Menet
M16
H=Magasság
185
D1
400
D2
430
F
max. kN
9,6
H1
85
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
Termoplaszt.
Csavarok és anyák nemesacél 1.4301.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása két csavarral történik. A csőösszekötő alkalmas az M16-os menettel rendelkező állítólábakhoz.
A kétlábú csőösszekötőket gyakran használják szűk helyeken.
Megfelelő acélcsövek a DIN EN 10220 szabványnak megfelelően.
A kétlábú csőösszekötőket gyakran használják szűk helyeken.
Megfelelő acélcsövek a DIN EN 10220 szabványnak megfelelően.
Egyedi igényre
Csavarok és anyák horganyzott acélból.
További anyagok és színek.
További anyagok és színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.