text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Termoplaszt.

Csavarok és anyák nemesacél 1.4301.

Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása két csavarral történik. A csőösszekötő alkalmas az M16-os menettel rendelkező állítólábakhoz.

A kétlábú csőösszekötőket gyakran használják szűk helyeken.

Megfelelő acélcsövek a DIN EN 10220 szabványnak megfelelően.
Egyedi igényre
Csavarok és anyák horganyzott acélból.
További anyagok és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak