Cső-összekötő Támasztófej poliamid fekete 29352-02-048
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Rögzítés a szállítórendszer alatt
Mennyiségi egység
8,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Támasztófej
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaktípus
furattal
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
95
D=átmérő
48,3
H=Magasság
75
L=Hossz
95
B1
70
D1
10,5
D2
35
D3
65
F
max. kN
1,5
H1
69,5
H2
25
L1
70
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
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.
A csőösszekötőt a szállítórendszer alatt rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: csőösszekötő furattal.
B alak: csőösszekötő oválfurattal.
A csőösszekötőt a szállítórendszer alatt rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: csőösszekötő furattal.
B alak: csőösszekötő oválfurattal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.