{"product":{"productId":"agid.35587","price":8.98,"name":"Cső-összekötő támasztófej, műanyag, kör keresztmetszetű csövekhez, A alak"},"currency":"EUR"}
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Rögzítés a szállítórendszer alatt
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.
A csőösszekötőt a szállítórendszer alatt rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: csőösszekötő furattal.
B alak: csőösszekötő oválfurattal.
A csőösszekötőt a szállítórendszer alatt rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A alak: csőösszekötő furattal.
B alak: csőösszekötő oválfurattal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.