Szimpla vezetősín befogó kúpos tartóprofilhoz poliamid fekete 29301-0132
- Oldalvezetők gyors és egyszerű beállítása
- Biztonságos és stabil tartás
- Tovább a kúpos oldalvezetőkhöz
Mennyiségi egység
1,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szimpla vezetősín befogó
Kivitel 1
kúpos tartóprofilhoz
Kivitel 2
csap nélkül
Alak
A
Alaktípus
keskeny
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
37
D=átmérő
8,5
H=Magasság
27
L=Hossz
31,5
B1
21
B2
10
B3
6,5
B4
6,5
D1
12
L1
13,5
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
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A szimpla vezetősín befogó a 29305 és 29305-02 kúpos oldalvezetőkkel együtt használható.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29301-10.
Vezetők, körszelvényű 29305.
Vezetők, lapos 29305-02.
Vezetők, körszelvényű 29305.
Vezetők, lapos 29305-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.