Szimpla vezetősín befogó kör keresztmetszetű tartóprofilhoz poliamid fekete 29302-02-2609112
- Oldalvezetők gyors és egyszerű beállítása
- Biztonságos és stabil tartás
- Kör keresztmetszetű oldalvezetőkhöz
- Állítható magasságú
Mennyiségi egység
3,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szimpla vezetősín befogó
Kivitel 1
kör keresztmetszetű tartóprofilhoz
Kivitel 2
csap nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
38,5
D=átmérő
8,5
G=Menet
M8
H=Magasság
31
L=Hossz
59
B1
22
B2
43
B3
6,5
B4
6,5
B5
19,25
B6
8,5
B7
1,25
D1
12
D2
12
L1
40,6
L2
25,5
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
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A szimpla vezetősín befogót kör keresztmetszetű oldalvezetőkkel használják. A szimpla vezetősín befogók magassági beállításához D1 = 12 átmérőjű csap vagy 25X8 méretű lapos rúd használható.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29302-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.