text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A szimpla vezetősín befogót kör keresztmetszetű oldalvezetőkkel használják. A szimpla vezetősín befogók magassági beállításához D1 = 12 átmérőjű csap vagy 25X8 méretű lapos rúd használható.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29302-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak