Szimpla vezetősín befogó kör keresztmetszetű tartóprofilhoz poliamid fekete 29302-02-2609110
- Oldalvezetők gyors és egyszerű beállítása
- Biztonságos és stabil tartás
- Kör keresztmetszetű oldalvezetőkhöz
- Állítható magasságú
Mennyiségi egység
3,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szimpla vezetősín befogó
Kivitel 1
kör keresztmetszetű tartóprofilhoz
Kivitel 2
csap nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
38,5
D=átmérő
8,5
G=Menet
M8
H=Magasság
31
L=Hossz
59
B1
22
B2
42
B3
6,5
B4
6,5
B5
19,25
B6
8,5
B7
1,25
D1
10
D2
12
L1
40,6
L2
25,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A szimpla vezetősín befogót kör keresztmetszetű oldalvezetőkkel használják. A szimpla vezetősín befogók magassági beállításához D1 = 12 átmérőjű csap vagy 25X8 méretű lapos rúd használható.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29302-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.