text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalvezető tartó
Kivitel 1
keresztfogantyúval
Alak
A
Alaktípus
ütközővel
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
fekete
B=Szélesség
9
D=átmérő
16,5
H=Magasság
199
L=Hossz
58
B1
38
B2
35
D1
48
F max. kN
3
H1
76
H2
60
H3
14,5
H4
45
H5
76
H6
154
H7
5
L1
27
L2
30
L3
5
L4
43,5
L5
62,5
T
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Tartó és keresztfogantyú, termoplaszt.
Szemescsavar, nemesacél.
Persely, sárgaréz.
Kivitel
Tartó és keresztfogantyú, fekete.
Szemescsavar, fémtiszta.
Persely, nikkelezett.
További információk
Az állítható oldalvezetők alapját az oldalvezető tartók képezik. Ezeket a szállítórendszer oldalához csavarozzák. Az oldalvezető tartóval a megfelelő csapok (az oldalvezetőkhöz csatlakoztatva) keresztfogantyúval rögzíthetők. A vezetősín befogó/vezető és a tartó közötti távolság egyszerűen és változatosan állítható.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Egyedi igényre
Alkalmas távtartók.
Ütközőperem nélkül.
Oldalvezető tartó nemesacélból.
Accessory
Csapok 29301-10.
Csapok 29302-10.
Csapok 29303-10.
Dupla vezetősín befogók 29304.
Dupla vezetősín befogók 29304-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak