Csap szimpla vezetősín befogóhoz nemesacél fémtiszta 29301-10-16087
- Alkalmas az oldalvezető tartókhoz és szimpla vezetősín befogókhoz
- Állítható
Mennyiségi egység
6,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
szimpla vezetősín befogóhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
16
L=Hossz
87
Acélkulcs
1.4301
D1
9
D2
12
L1
7
L2
6
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
-
Egyedi igényre
További csapátmérők és csaphosszúságok.
Accessory
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.