text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Base
Version 1
double
Main material
aluminium
B=Width
50
D=internal diameter
30
H=Height
50
L=Length
100
A
40
A1
90
A2
50
D1
6,5
H1
15
Size
30
T
10
UNSPSC Code
31161517
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
Description

Anyag
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Kettős aljzat oszlopok rögzítéséhez négy különböző méretben. Megmunkált rögzítőfelületek integrált szerelő- és centírozófuratokkal garantálják az elemek helyzetpontos szerelését.
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought