text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítóegység
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
78
H=Magasság
23
L=Hossz
60
A
22
A1
52
A2
30
A3
22
D1
5,5
D2
M5
Méret
12
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Állítóegységek az elemek beszabályozásához az X-Y tartományban. A mechanikus szerkezetben így a gyártási tűrések kompenzálhatók. Illik az egyszeres és a kettős aljzathoz is. Az adott szerelési méretek egységes furatképének köszönhetően az állítóegységek egy későbbi időpontban az aljzat alá szerelhetők.

X állítási tartomány: ±3 mm
Y állítási tartomány: ±3 mm
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1

FS = Rögzítőcsavar (2x)
JS = Beállítócsavar (4x)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought