text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
golyóscsapágyazással
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
B=Átmérő
40
L=Hossz
1000
Typ E=Külső átmérő
40
Acélkulcs
1.4301
D1
12 h8
F
1000
Fx 500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
Löket S
807
M
28
Mx Nm
14
My Nm
40
Mz Nm
40
Orsó
Tr 20x4
Orsó golyóscsapággyal [Nm]
0,50
Orsó-menetemelkedés mm-ben
4
P1 retesz DIN 6885
4 x 4 x 32
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag

DIN EN 10305 szerinti precíziós cső, 1.4301. nemesacél
Trapézmenetes orsó, jobbmenetes, hengerelt, 1.4301. nemesacél.

További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.

Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Egyedi igényre
Balmenet, 2 hajtócsap, további löketek vagy kézikerék.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- 29120, 29130, 29135 nemesacél vezetők
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak