Lineáris egység golyóscsapágyazással nemesacél 29105-1300101X300
- Lineáris egység egyszerű és rendkívül dinamikus beállítási feladatokhoz
- Korrózióállóság
- Nagy pontosság
- Az orsót speciális tömítőajakos rendszer védi a szennyeződésektől
- Magas axiális tolóerőkhöz
Sales unit
479,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
B=Diameter
30
L=Length
300
Type E=Outside diameter
30
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
31
L1
26
L2
80
M
22
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
P1
parallel key
DIN 6885
2 x 2 x 20
Pitch
mm
3
Spindle
Tr 14x3
Spindle with
ball bearings [Nm]
0,35
Steel code
1.4301
Travel
S
109
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Anyag
DIN EN 10305 szerinti precíziós cső, 1.4301. nemesacél
Trapézmenetes orsó, jobbmenetes, hengerelt, 1.4301. nemesacél.
További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Egyedi igényre
Balmenet, 2 hajtócsap, további löketek vagy kézikerék.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- 29120, 29130, 29135 nemesacél vezetők
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.