Karimás szorítódarab lineáris egységhez, négyszögű alumínium eloxált 29104-11-50
- Extrudált alumínium
- Nagy nyomatéki terhelés
- Kiváló minőségű eloxált felület
Mennyiségi egység
32,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Karimás szorítódarab
Kivitel 1
lineáris egységhez, négyszögű
Kivitel 2
Típus EV
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
A
50,4
B
9
C
50
D
85
E
10
G
125
H
105
L
20
M
85
P
65
Q
7
R
14
T
20
U
10
UNSPSC Code
31161513
W
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
Extrudált alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A karimás bilincsek a alakú lineáris egységek (29105) rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Lineáris egységek, alumínium, négyszög keresztmetszetű 29104.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.