Cső-összekötő keresztidom alumínium fekete porszórt 29120-5050
- Alkotóelem lineáris egységhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
38,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
lineáris egységhez
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
50
Typ=Belső átmérő
50
B
154
C
70
M
54
V1
M10x35
V2
M10x35
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
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete, porszórt.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.