Cső-összekötő karimával nemesacél elektropolírozott 29130-130
- Alkotóelem lineáris egységhez
- Kivitel: nemesacél
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
92,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
karimával
Kivitel 2
lineáris egységhez
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Typ=Belső átmérő
30
A
55
Acélkulcs
1.4308
B
59
C
78
D
7
M1
30
M2
60
M3
40
UNSPSC Code
31161513
V1
M8x30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Finomöntvény, nemesacél 1.4308.
Csavarok, A2 nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.