Karimás szorítódarab lineáris egységhez alumínium eloxált 29105-11-50
- Extrudált alumínium
- Nagy nyomatéki terhelés
- Kiváló minőségű eloxált felület
Mennyiségi egység
31,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Karimás szorítódarab
Kivitel 1
lineáris egységhez
Kivitel 2
E típus
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
A
50,3
C
35
D
70
L
20
M
85
P
67
UNSPSC Code
31161513
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
Extrudált alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A karimás bilincsek a alakú lineáris egységek (29105) rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Lineáris egységek 29105.
Lineáris egység, nemesacél 29105.
Lineáris egység, nemesacél 29105.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.