text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőkupak
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaktípus
négyzet alakú
Alaptest anyaga
polietilén
Alaptest színe
fekete
H=Magasság
2
L=Hossz
24
A
20
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest, polietilén.
Kivitel
Alaptest fekete.
Kullanım
A kupakok védelmet nyújtanak a csövek éles pereme ellen.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought