Szűkítőhüvely termoplaszt fekete 29040-03025
- Kisebb csövek befogására
- Négyszög keresztmetszetű csövekről kör keresztmetszetű csövekre való átállás lehetséges
- Anyaga: termoplaszt
Mennyiségi egység
2,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
A=Belső átmérő
Ø 25,25
Alábbiakhoz
29002 / 29004 / 29008 / 290
B
30,3
L
45
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
További információk
Szűkítőhüvely alkalmazásával kisebb csöveket lehet rögzíteni vagy négyszög keresztmetszetűről kör keresztmetszetű csőre lehet átállni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.