text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Négyszög keresztmetszetű cső
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
D1=Külső átmérő
40 ±0,3
L=Hossz
2000
Acélkulcs
EN AW-6060
D2
32
Kivitel
Négyszög keresztmetszetű csövek
L max.
5000
Megnevezés
40 x 40 x 4
UNSPSC Code
31161558
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
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A négyszög keresztmetszetű zártszelvények gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.

* Tömör anyag.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak