text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kör keresztmetszetű cső
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
D1=Külső átmérő
20 ±0,1
L=Hossz
500
Acélkulcs
EN AW-6060
D2
14
Kivitel
Kör keresztmetszetű csövek
L max.
5000
Megnevezés
Ø20 x 3
UNSPSC Code
31161558
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
Material
Steel 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Version
Steel galvanised.
Aluminium clear anodised.
Note
The production tolerances for round tubes are adapted to the tube clamping system.
On request
- stainless steel tubes
- customer specific lengths
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak