Kör keresztmetszetű cső acél horganyzott 29050-0150X2000
- A gyártási tűrések egyedileg össze vannak hangolva a csőszorító rendszerrel
- Anyaga: acél vagy alumínium
- Kérésre: különböző kivitelek
Sales unit
101,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round tube
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Outside diameter
50 ±0,2
L=Length
2000
D2
42
Description
Ø50 x 4
L
max.
5000
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
31161557
Version
Round tubes
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
Description
Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
- Vevőspecifikus szabás
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.