text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kör keresztmetszetű cső
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
16 ±0,1
L=Hossz
2000
Acélkulcs
1.0037
D2
13
Kivitel
Kör keresztmetszetű csövek
L max.
5000
Megnevezés
Ø16 x 1,5
UNSPSC Code
31161557
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
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak