Kör keresztmetszetű cső acél horganyzott 29050-0115X1000
- A gyártási tűrések egyedileg össze vannak hangolva a csőszorító rendszerrel
- Anyaga: acél vagy alumínium
- Kérésre: különböző kivitelek
Mennyiségi egység
17,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kör keresztmetszetű cső
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
15 ±0,1
L=Hossz
1000
Acélkulcs
1.0037
D2
12
Kivitel
Kör keresztmetszetű csövek
L
max.
5000
Megnevezés
Ø15 x 1,5
UNSPSC Code
31161557
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
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
- Vevőspecifikus szabás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.