Kör keresztmetszetű cső acél horganyzott 29050-0114X500
- A gyártási tűrések egyedileg össze vannak hangolva a csőszorító rendszerrel
- Anyaga: acél vagy alumínium
- Kérésre: különböző kivitelek
Mennyiségi egység
8,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Round tube
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Outside diameter
14 ±0,1
L=Length
500
D2
11
Description
Ø14 x 1,5
L
max.
5000
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
31161557
Version
Round tubes
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
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
- Vevőspecifikus szabás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.