text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
lábbal
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
18,1
G=Szélesség
50
L=magasság
37
M=hossz
30
B
5,7
C
27
D
25
E
35
K
38
N
5
P
23
R
21
S
M6x18
U
40
UNSPSC Code
31161513
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
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

Kivitel
Szorítókar a rögzítéshez.
Egyedi igényre
elektropolírozott.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak