Cső-összekötő karimával nemesacél elektropolírozott 29014-130
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 29050 kör és négyszög keresztmetszetű csövekkel
- Ø 30 és Ø 40 mm: szilikon menetburkolat
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
54,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
karimával
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
30,1
G=Szélesség
55
L=magasság
59,2
M=hossz
78
B
7
C
30
D
37,4
E
32,4
H
60
K
50
N
7
O
40
P
45.5
S
M8x30
UNSPSC Code
31161513
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
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.