Cső-összekötő Csuklóelem alumínium 29026-540
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Különböző szerelési lehetőségek
Sales unit
23,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Csuklóelem
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Terméktípus
külső fogazással
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
40,2
C
22
D
11
E
56
F
kN
6
G
56
H
60
K
68
L
128
M
100
Mb (Nm)
267
Mv (Nm)
181
P
48
S
M10
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
További információk
A külső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a belső fogazatú csuklódarab cső-összekötőkkel (K0484, K0486 vagy K0487) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Rajzi hivatkozás
1) 15°-os fogazás
Accessory
- hatlapú anya DIN 985
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.