Cső-összekötő csukló alumínium vibrációsan csiszolt 29035-1530
Mennyiségi egység
30,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
csukló
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Terméktípus
fogazással
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
30,1
B=Belső átmérő
30,1
C
45
D
40
E
40
F
45
H
43
K
136
L
146
M
73
P
33
R
50
S
M08X40
UNSPSC Code
31161513
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
Alumíniumöntvény.
Hatlapfejű csavarok és hatlapú anyák, acél.
Hatlapfejű csavarok és hatlapú anyák, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Hatlapfejű csavarok és hatlapfejű anyák, horganyzott.
Hatlapfejű csavarok és hatlapfejű anyák, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.