text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumíniumöntvény.
Hatlapfejű csavarok és hatlapú anyák, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Hatlapfejű csavarok és hatlapfejű anyák, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak