text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
with foot
Version 2
for round tubes
Form
A
Main material
aluminium
Surface finish body
tumbled
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
25,1
G=-Width
60
L=height
50
M= length
60
B
7
C
42,5
D
40
E
53
H
40
K
42
N
8
O
42
P
33
R
29
S
M8x25
U
45
UNSPSC Code
31161513
hole arrangement
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
Description

Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak