text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
Swivel
Version 2
for round tubes
Form definition
with ball joint
Main material
thermoplastic
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
18,1
B=Internal diameter
5,5
C
21
D
M5X10
E
30
F
15
G
40
H
20
K
30
L
66
M
30
Mb (Nm)
8
N
90
P
45
R
43
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Termékleírás
A csőcsatlakozók fogazottak, ezért 15°-os lépésekben 180°-ban elforgathatók.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek, és így még több szabadságfokot kínálnak a környezetben.
Ezekhez olyan alkatrészeket lehet rögzíteni, mint az érzékelők, reflektorok és egyéb elemek, és egyedileg beállítani. Alkalmas azokhoz az alkatrészekhez, amelyeket pontosan be kell állítani és gyakran után kell állítani.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Kombinálható más 18 mm-es csőcsatlakozókkal. Ha kisebb csöveket kell befogni, vagy kör keresztmetszetűről négyzet alakúra váltani, akkor, a megfelelő beállítást szűkítő hüvelyekkel lehet elvégezni.

A gömbcsukló speciális felületi bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
Accessory
- Reducing bushes 29042
- Round and square tubes 29050
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought