text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Csuklóelem
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Terméktípus
belső fogazással
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
A
60,2
C
30
D
13,5
E
80
G
80
H
78
K
90
L
174
M
135
P
68
S
M12
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a külső fogazatú csuklódarab cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Rajzi hivatkozás
1) 15°-os fogazás
Accessory
- hatlapú anya DIN 985
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought