text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
Swivel
Version 2
for round tubes
Form
B
Product type
with toothing
Main material
aluminium
Surface finish body
tumbled
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
12,1
B=Internal diameter
12,1
C
25
D
26
E
29,4
H
44
L
88
M
44
P
21
R
37,5
S
M06X26
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Anyag
Alumíniumöntvény.
ISO 4762 hengeresfejű csavar és ISO 4032 hatlapú anya, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak